Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
    Ares Line

    Aira - Attachable Chair for Conference Room

    Google-Übersetzung,

    Der vielseitigste Sitz aller Zeiten!
    Aira ist eine komplette Sitzkollektion, die für jeden Bedarf entwickelt wurde. Für Wohn- und Gemeinschaftsräume wie Bars und Restaurants, Konferenzräume, Unterrichts- und Schulungsräume, Wartebereiche.

    Spezifikation
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Sled frame and armrests (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Attachable feet made of nylon.
      Anti-panic writing tablet, also available for left-handers, with aluminium joint, with grey HPL top and quick release system.

      chair, monocoque, four legs, armrests, steel, plastic, polypropylene, conference room, meeting room, office, design seat

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAira_sled-frame
    • ProduktfamilieChairs
    • ProduktgruppeAira sled frame
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit