Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    Google-Übersetzung,
    Dies ist ein Studio von Architekten, Stadtplanern und Designern, bestehend aus Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti und Ernesto Nathan Rogers. Das erste bemerkenswerte Projekt war 1946, nach dem Krieg und dem Verlust von Banfi: die Planung des Wiederaufbaus von Mailand, der AR-Plan auf der 9. Mailänder Triennale, als man die Geburt des italienischen Designs verfolgen kann. Die Einrichtung für Büro- und Gemeinschaftsbereiche sowie Wohnmöbel entstand erstmals in den 50er Jahren, wie der 1954 von BBPR entworfene Elettra-Stuhl.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElettraSedia
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit