Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
    Ariston

    Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2

    Google-Übersetzung,

    Hybrid-Wärmepumpen-Warmwasserbereiter zur Warmwasserbereitung für den Haushalt, bestehend aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einem integrierten Heizelement. Erhältlich mit 60, 80, 100 und 130 Litern Speichervolumen.

    Eine intelligente Effizienzsteigerung gegenüber der elektrischen Warmwasserbereitung, die den Austausch schnell und einfach gestaltet.*


    * Im Vergleich zu einem herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereiter bietet der Lydos Hybrid S2 eine verbesserte Energieeffizienz. Die tatsächlichen Energieeinsparungen können variieren.
    Die Anforderungen variieren je nach Warmwasserbedarf, Nutzungsmustern und Installationsbedingungen. Lydos Hybrid S2 benötigt in der Regel weniger Komplexität.
    Installation als Standard-Wärmepumpen-Warmwasserbereiter

    Spezifikation
    • • Up to A+ efficiency ** 
      • up to 75% energy savings*** 
      • Uses natural refrigerant R290 with a low global warming potential (GWP = 0.02).****
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • Enamelled heating element
      • Build-in WiFi for remote management via Ariston Net App

      • Designed for indoor installation, with a noise level of just 46 dB(A),
      • Accessory condensate collection tray available

      ** Energy label based on Commission Delegated Regulation (EU) No 812/2013

      *** Value referring to the Lydos Hybrid Wi‑Fi S2 100L, compared with an Ariston Pro1 R 100L electric storage water heater, based on annual electricity consumption measured according to EN 16147 by Ariston laboratory in Fabriano (459 kWh/year vs 2,764 kWh/year). Actual savings depend on usage patterns, installation conditions and ambient air temperature

      **** Based on the AR6 adopted by IPCC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLYDOS-HYBRID-S2
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeHeat Pump Water Heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution