Die NIMBUS AQUASLIM WH Gebläsekonvektoren sind Wasser-Luft-Durchlässe, die an der Wand installiert werden können und sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden können.
Dank des Lüfters mit kontinuierlicher Modulation im Gebläsekonvektor wird der Luftstrom mit maximaler Geräuschlosigkeit erzeugt.
Darüber hinaus können Sie die SILENT-Funktion aktivieren, die Geräusche weiter minimiert und auch nachts für maximalen Komfort sorgt.
Die Gebläsekonvektoren NIMBUS AQUASLIM WH gehören zu den dünnsten ihrer Klasse und passen sich mit ihrem innovativen Design und den hochwertigen Materialien perfekt an jede Art von Möbel an.
Darüber hinaus passt der Fancoil dank des Inverter-Lüfters den Betrieb an die Bedürfnisse des Benutzers an und sorgt so für maximalen Komfort bei großen Energieeinsparungen.
Die geringen Lastverluste innerhalb des Fancoils ermöglichen in vielen Anwendungen einfache Installationen ohne zusätzliche Umwälzpumpen am Netz.
NIMBUS AQUASLIM WH Gebläsekonvektoren sind in folgenden Varianten erhältlich:
*Gesamtkühlleistung bei hoher Geschwindigkeit und Wassertemperatur in/out von 7/12 °C, Luftumgebungstemperatur 27 °C DBT und 19 °C WBGT
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Albanien |
Andorra |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Gibraltar |
Griechenland |
Italien |
Kroatien |
Liechtenstein |
Malta |
Monaco |
Montenegro |
Nordmazedonien |
Portugal |
San Marino |
Serbien |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Ungarn |
Zypern |