Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK

    Google-Übersetzung,

    Der Nuos Plus Wi-Fi Luftquellen-Wärmepumpen-Warmwasserbereiter ist die ideale Lösung für energieeffiziente Warmwasseranforderungen mit erneuerbarer Technologie. Er gewährleistet eine Energieeinsparung von bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Warmwasserspeichern und ermöglicht Temperaturen von bis zu 62 °C mit dem effizientesten COP von bis zu 3,14 auf dem Markt, während er die kürzeste Warmwasserbereitungszeit in seiner Kategorie aufweist. Eine hochwertige Isolierung ermöglicht es, Warmwasser über einen langen Zeitraum auf der gewünschten Temperatur zu halten, wodurch weitere Energiekosten gespart werden.

    Es sind zwei Größen erhältlich:

    • NUOS PLUS WIFI 200D (Kapazität 200 l)
    • NUOS PLUS WIFI 250I (Kapazität 250 l)
    Spezifikation
      • Under 4 hour heat up time, one of the lowest on the market
      • Highly Efficient COP of 3.14 (250lt version)
      • Optional Wi-Fi control via Aqua Ariston Net app
      • "Plug & Play" no F-Gas qualifications needed to install
      • Extended operating temperature range (-10° to 42°C)
      • R134a eco-friendly refrigerant gas for water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Brand new working modes including daily/weekly programming and I-Memory
      • Full system integration with Ariston boilers through Sensys controls thanks to BusBridgeNet technology
      • 80% more energy savings than traditional cylinders of the same capacity
      • Super silent at 51dB in Silent Mode, equivalent to a domestic fridge-freezer
      • Active anode (ProTech) & magnesium anode
      • Titanium enamelled steel tank
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNUOS-PLUS-wifi-UK
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeHeat Pump Water Heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit