Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Google-Übersetzung,
Flexibler geschlossenzelliger Elastomerschaum auf Basis des patentierten synthetischen Armaprene-Kautschuks mit hervorragender Reaktion auf Feuer und minimaler Rauchentwicklung.
Spezifikation
  • Flexible thermal insulation with closed cell structure of elastomeric foam, blue color, with thermal conductivity λ=0.040 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B/BL-s1,d0. With Environmental Product Declaration (EPD) Type III. Installed with Armafix Ultima support systems for support points.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarmaflex-ultima
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 00
  • OmniClassTitelThermal and Moisture Protective Products 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit