Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mineral Wool, 220mm

Mineral Wool, 220mm

Google-Übersetzung,

Mineralwolldämmung wird aus geschmolzenem Glas, Stein oder Schlacke (Industrieabfall) hergestellt, die zu einer faserartigen Struktur gesponnen wird und eine Kombination von Eigenschaften schafft, die kein anderer Dämmstoff erreichen kann.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermineral_wool_220
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit