Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)

    Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)

    Google-Übersetzung,

    Armatherm™ 500 – Brüstungsdachdurchdringung

    Die Reduzierung des Wärmeflusses innerhalb der Gebäudehülle senkt den Energieverbrauch und beugt Kondensationsproblemen vor. Das Armatherm™ 500 Thermal Break Material (TIM) reduziert den Energieverlust durch Wärmebrücken in Gebäudehüllenverbindungen erheblich.

    Das strukturelle Wärmedämmmaterial Armatherm™ 500 ist ein hochdichtes, duroplastisches Polyurethan, das in mehreren Dichten hergestellt wird.

    Das thermisch getrennte Material Armatherm™ 500 ist hoch belastbar und in vier Materialqualitäten mit unterschiedlicher Druckfestigkeit erhältlich.

    Die Armatherm™ 500 Wärmedämmblöcke weisen eine sehr geringe Kriechneigung unter Last auf und nehmen dank ihrer geschlossenen Zellstruktur kein Wasser auf. Dadurch wird der Energieverlust durch Wärmebrücken in den Anschlüssen der Gebäudehülle reduziert. Wärmefluss, Energieverbrauch und potenziell gefährliche Kondensationsprobleme werden dadurch minimiert.

    Armatherm™ 500 ist in den Standarddicken 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm und 50 mm erhältlich. Die hochdichten Polyurethan-Platten lassen sich zudem problemlos schichten oder individuell anpassen, um den gewünschten U-Wert und die gewünschte Dicke zu erreichen. Das Material ist äußerst flexibel und kann überall dort im Gebäude eingesetzt werden, wo eine Durchdringung oder ein Übergang durch die Gebäudehülle besteht. Bei Bedarf kann es vor Ort problemlos zugeschnitten und gebohrt werden, wo eine Wärmebrücke entsteht. Armatherm™500-320 und Armatherm™500-490 sind die gängigsten Spezifikationen.

    Armatherm™500 ist nicht nur die ideale Lösung zur Vermeidung von Wärmebrücken in Gebäuden und reduziert so den Wärmeverlust, sondern eignet sich auch für Kühlhäuser, um das Einfrieren des Untergrunds zu verhindern. Dies ist für die Lagerung von Tiefkühlkost erforderlich. Armatherm™500 sitzt direkt unter dem Stützenfuß und verhindert so die Übertragung kalter Temperaturen in den Boden.

    Lösung zur Wärmebrückenvermeidung bei Brüstungsdachdurchdringungen

    Dach-Wand- und Brüstungsbereiche erfordern eine tragende Konstruktion, die eine durchgehende Dämmung vom Dach zur Fassade verhindert. Dadurch entsteht eine Wärmebrücke, die durch eine thermische Trennung der Armatherm™ 500-Serie unter der Brüstung, die Fassade und Dachdämmung verbindet, verhindert werden kann. Dadurch verbessert sich der effektive R-Wert um bis zu 30 %. Auch innerhalb der Gebäudehülle kann eine thermische Trennung an Dachdurchdringungsstellen installiert werden, an denen tragende Elemente befestigt sind. Dies sorgt für eine durchgehende Dämmung und beugt potenziellen Kondensationsproblemen vor.


    Spezifikation
    • Parapet Roof Penetration Thermal Bridging Solution

      Specifications of Armatherm™ 500 Series 500-080 500-150 500-200 500-280
      Compressive Strength (psi) 210 560 1100 2150
      Compressive Modulus (psi) 6155 18130 29000 49300
      Sheer strength (psi) 145 167 257 310
      Thermal Conductivity (BTU in/hr ft 2F) 0.26 0.32 0.39 0.53
      R Value per Inch 3.85 3.1 2.6 1.9
      Operating Temperature (°F) -300 -300 -300 -300


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarmatherm-500-Parapet-Roof-Penetration-Thermal-Bridging-Solution-US
    • ProduktfamilieArmatherm™ 500
    • ProduktgruppeStructural Thermal Break
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_15_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermal break connection plates
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit