ThermaThin 7 ist eine innovative, starre Dachdämmplatte mit einem hochentwickelten, geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern. Diese Konstruktion erreicht einen Wärmedurchgangskoeffizienten von R7 pro Zoll und bietet damit eine deutlich verbesserte Wärmedämmung im Vergleich zu anderen Dämmstoffen. Jede Platte ist beidseitig mit einer hochleistungsfähigen, glasfaserverstärkten oder -beschichteten Deckschicht versehen, die für Langlebigkeit, gleichbleibende Haftung und Kompatibilität mit den einlagigen Dachsystemen von Carlisle sorgt. Die ReadyFlash®-Technologie ist Standard bei ThermaThin 7 und ermöglicht es dem Verarbeiter, die Ablüftzeit durch die Wahl der Seite, auf die der Membrankleber aufgetragen wird, zu steuern. ReadyFlash verfügt über eine dunkle Deckschicht auf der einen und eine helle auf der anderen Seite der Dämmplatte.
ThermaThin 7 wurde für Bauunternehmer entwickelt, die einen höheren Wärmewert bei dünneren Bauteilen, eine optimierte Systemleistung und eine verbesserte Gestaltungsflexibilität anstreben. Dadurch eignet es sich ideal für beengte Dachflächen, energiesensible Projekte wie Kühlhäuser und hochwertige Gebäudeanwendungen.
Merkmale und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |