Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH

EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH

Google-Übersetzung,
Edit R 45cm Handwaschbecken - ein Hahnloch
Spezifikation
  • 45cm hand rinse basin with one taphole
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0787
  • ProduktfamilieEdit R
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)10.45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
  • Klassifizierung33 44 13.13
  • Format2014TitelCatchbasins
  • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
  • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich