Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Handwaschbecken 073845
D-Neo Handwaschbecken 073845
D-Neo Handwaschbecken 073845
D-Neo Handwaschbecken 073845
D-Neo Handwaschbecken 073845
D-Neo Handwaschbecken 073845
D-Neo Handwaschbecken 073845
    DURAVIT AG

    D-Neo Handwaschbecken 073845

    4.4 von 5 Sternen4.4(18 Bewertungen)
    • 1 Becken
    1 WaschplatzAus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignetMit HahnlochbankOhne ÜberlaufPlatzsparend: Aufgrund der kleinen Größe ideal für Bäder mit kleinem Grundriss oder das Gästebad geeignetWandhängende MontageWasserabweisende Oberfläche für besonders leichte Reinigung: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser noch leichter ab (WonderGliss)
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 - 0738450041
        • Duravit D-Neo Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Wondergliss - 07384500411
        • Duravit D-Neo Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 - 0738450070
        • Duravit D-Neo Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Wondergliss - 07384500701
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-hand-sink-073845
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeHand sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)9.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit