Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Google-Übersetzung,
Portman 21 Standwaschbecken 50 cm 1 Hahnloch mit Überlauf, kein Kettenstrebenloch
Spezifikation
  • 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2481
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePedestal wash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)185
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)421
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)12.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich