Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Google-Übersetzung,
Marlow 21 ovaler 55 cm Unterbauwaschtisch mit Überlauf
Spezifikation
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2685
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUndermounted wash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)175
  • Breite (mm)552
  • Tiefe (mm)381
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_92
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUndermounted wash basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich