Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Google-Übersetzung,
    Septa Pro M1 mechanische Doppelbetätigungsplatte aus Metall
    Spezifikation
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS0858
    • ProduktfamilieSEPTA PRO
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • Klassifizierung46 46 16
    • Format2014TitelFlushing Gates
    • OmniClassNummer23-39 37 15 13
    • OmniClassTitelFlushing Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit