Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Google-Übersetzung,

    Contour 21 Unterfahrbecken 60 cm, 1 zentrales Hahnloch, weiß

    Spezifikation
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS2168
    • ProduktfamilieCONTOUR 21
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)545
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit