Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Google-Übersetzung,
    Portman 21 Waschbecken 50 cm Hahnlochmitte Überlauf ohne Kette
    Spezifikation
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS2311
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWall hung hand rinse basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)12.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung hand rinse basins
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit