Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Google-Übersetzung,
Contour 21 rechteckiges 42 cm Unterbauwaschbecken mit Überlauf
Spezifikation
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2689
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUndermounted wash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)176
  • Breite (mm)421
  • Tiefe (mm)351
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)6.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_92
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUndermounted wash basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit