Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve
Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve

    Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve

    Google-Übersetzung,

    Ein konzentrisches Thermostatventil mit separaten Durchfluss- und Temperaturreglern, vorinstalliert in einem Edelstahlkasten mit Abdeckplatte für einfache Installation und Wartung.

    Spezifikation
    • ◦ Type: Concentric thermostatic shower mixer valve

      ◦ Includes: Extended lever, mounting box with stainless steel cover plate, isolating valves and filters

      ◦ Approval: WRAS and TMV3 approved

      ◦ Thermostatically controlled valve pre-plumbed into stainless steel box

      ◦ Installation: "First Fix"- installation should be done before walls construction are finished (easy to install and accessible mounting box)

      ◦ Features: Automatic shut off - temperature safety stop adjustable between 43-48°C and automatic safe shut off if hot or cold supply fails

      ◦ Operating water pressure between 0.1 to 5.0 bar

      ◦ Can be used with gravity or high pressure shower kits

      ◦ Comes with multiple fixing points

      ◦ Frequently used in education, factory, general healthcare, hospitals, hotels, sports and leisure applications.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS6933
    • ProduktfamilieCommercial Line
    • ProduktgruppeFittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)4.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
    • OmniClassNummer23-27 31 29 15
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Mixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit