Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Google-Übersetzung,

    Flaschensiphon 1 1/4", Kunststoff-Wiederverschluss, 75-mm-Dichtung, weiß

    Spezifikation
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS8920
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBASIN WASTE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)75
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins wastes
    • OmniClassNummer23-39 29 11
    • OmniClassTitelWaste Water Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit