Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Google-Übersetzung,
Das ionische Bett. Die letzte Ruhestätte gewöhnlicher Luftbefeuchter.
Mach dich bereit. Armstrong HumidiClean™ wird alles verändern, was Sie über Luftbefeuchter wissen. Ionenbetten bestehen aus einem faserigen Medium, das bei steigender Temperatur Feststoffe aus dem Wasser anzieht. Dadurch wird die Ansammlung von Feststoffen an Tankinnenwänden und Heizelementen minimiert. So haben Sie einen Luftbefeuchter, der sauber bleibt, außer natürlich bei den Ionenbetten. Und sobald sie ihre Kapazität an Feststoffen absorbiert haben, warnt Sie der Luftbefeuchter, dass es Zeit ist, sie zu wechseln. Es dauert ungefähr 15 Minuten und ist absolut problemlos.

So funktioniert HumidiClean
Wenn das Gerät mit Strom versorgt wird, wird das Wasserfüllventil aktiviert und Wasser tritt in den Tank ein. Sobald der Füllstand den Wassermangelschalter erreicht, werden die Heizelemente aktiviert (vorausgesetzt, es besteht eine Anforderung für Dampfausgabe). Das Gerät füllt sich weiter, bis der Hochwasserschalter aktiviert wird. Der Befeuchter erzeugt dann als Reaktion auf das Eingangssignal des Feuchtigkeitsreglers Dampf. Der Tank füllt sich in regelmäßigen Abständen, wenn alle Bedingungen konstant bleiben. Die regelmäßige Tankentleerung basiert auf der aktiven Zeit der Heizelemente, kann jedoch vor Ort an die Wasserbedingungen angepasst werden.

HumidiClean leitet keinen Strom durch Wasser. Sein Widerstandsdesign hat sich in Sachen Sicherheit bewährt. Völlig unterschiedliche Fächer halten die Rohrleitungen vollständig von den elektrischen Komponenten getrennt. Darüber hinaus hat Armstrong mehrere andere Sicherheitsfunktionen in HumidiClean integriert. Dazu gehören eine abschließbare Zugangstür, eine Fehlerleuchte, kontinuierliche Diagnoseroutinen, Hoch- und Niedrigwassererkennung, interne Tanktemperaturerfassung, Überstromschutz und Anschlüsse für ein Alarmgerät der Klasse 2.

Weniger Umfang bedeutet mehr Effizienz
Die Kapazität ist das erste Opfer der Kalkablagerungen, die sich bei herkömmlichen Verdunstungs- oder Dampferzeugungsbefeuchtern schnell aufbauen. Wenn sich Kalk in der Pfanne oder auf Heizelementen oder Elektroden ansammelt, nimmt die Leistung ab. Dies führt allmählich zu einem Verlust der Feuchtigkeitskontrolle. Ab diesem Zeitpunkt wird es immer schlimmer. Schließlich ist eine Reinigung oder ein Austausch der Teile ein Muss.

HumidiClean mit seiner bemerkenswerten Ionenbetttechnologie sammelt Ablagerungen auf seinen Ionenbetteinsätzen anstelle von Tankwänden oder Heizelementen. Dadurch arbeitet er länger effizient, sein Tank bleibt länger sauber und behält während seiner gesamten Lebensdauer nahezu die maximale Leistung.

Spart auch Energie
Die meisten Luftbefeuchter entleeren sich alle 20-45 Minuten aufgrund von Karbonatablagerungen. Die Ionenbetten von HumidiClean ziehen diese Karbonate aus dem Wasser, sodass der Hauptgrund für das Entleeren des Tanks darin besteht, Natrium zu entfernen. Da dies normalerweise nur einmal alle 12 Stunden erforderlich ist, verschwendet das Gerät viel weniger heißes Wasser und spart dadurch Energiegelder.

HINWEIS: Dieses Produkt ist mit dem Armstrong Temp-R-Drain erhältlich, einem Gerät, das heißes Kondensat und kaltes Wasser mischt, um eine Abflussauslasstemperatur aufrechtzuerhalten, die für den direkten Abfluss in jedes Rohrleitungssystem geeignet ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Armstrong-Werksvertretungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16236
  • ProduktfamilieAir Humidifiers
  • ProduktgruppeHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit