Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

Google-Übersetzung,
Das Armstrong EHF-Lüfterpaket sorgt für die Feuchtigkeitsverteilung, wenn kein Lüftungskanalsystem verfügbar ist. Die attraktiven EHF-Geräte sind für die Verwendung mit atmosphärischen Dampfgeräten von Armstrong konzipiert und bieten folgende Vorteile:
  • Vielseitigkeit. Die EHF-2-Einheit kann direkt auf dem Luftbefeuchter Modell EHU-701 installiert werden. Die EHF3-Einheit wird direkt auf dem EHU-703 montiert. Die Ventilatorpakete können auch an eine Wand gehängt werden, was die Zufuhr von Feuchtigkeit mit jedem in einem anderen Bereich montierten atmosphärischen Luftbefeuchter ermöglicht.
  • Robuste Stahlkonstruktion. Lüftergehäuse sind aus 18-Gauge-Stahl gefertigt und mit widerstandsfähiger Epoxidlackierung versehen. Die Farbe ist auf die EHU-Familie abgestimmt.
  • Langes Lüfterleben. Das „Air-over“-Design kühlt den Gebläsemotor für eine lange Lebensdauer.


Kapazität und elektrische Informationen
Die maximale Feuchtigkeitsverteilungskapazität jedes EHF-2-Flächenlüfterpakets beträgt 30 lb/h (13,6 kg/h). Die maximale Feuchtigkeitsverteilungskapazität jedes EHF-3-Flächenlüfterpakets beträgt 120 lb/h (54,4 kg/h).

HINWEIS: Das Lüfterpaket EHF-2 erfordert eine separate 120-Volt-Stromversorgung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16729
  • ProduktfamilieAir Humidifiers
  • ProduktgruppeHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit