Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    Google-Übersetzung,

    Eine elegante Deckenhaube aus cremeweißem Glas, die sich nahtlos in die Decke einfügt. Sie ist mit einem leisen und langlebigen bürstenlosen Motor, spülmaschinenfesten Edelstahlfiltern und einer großzügigen Luftabsaugleistung von 716 m³/h ausgestattet. Der verdeckte Filterbereich trägt zu einem ansprechenden Gesamteindruck bei. Das Licht ist dimmbar und ermöglicht so optimales Arbeitslicht oder eine gemütliche, gedämpfte Beleuchtung. Die Clean-Air-Funktion sorgt für verbesserte Raumluftqualität.

    Spezifikation
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-extractor-hood
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik