Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
    ASKO

    Combination steam oven OCS66SSH

    Google-Übersetzung,

    Genießen Sie das stilvolle Design und die einfache Bedienung des ASKO OCS66SSH. Mit diesem Backofen kombinieren Sie Dampfgaren und herkömmliches Backen, können aber selbstverständlich auch beide Funktionen separat nutzen. Das benutzerfreundliche Farbdisplay mit kombinierter Touch- und Drehknopfsteuerung bietet Ihnen eine optimale Übersicht über den Garvorgang und schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Der Backofen verfügt über eine WLAN-Verbindung zur dazugehörigen ConnectLife-App mit praktischen Funktionen für noch mehr Komfort beim Kochen.

    Spezifikation
    • Door material

      • Ceramic glass

      Appliance color

      • Stainless steel

      Support legs

      • 4 adjustable feet

      Min. opening width

      • 560mm​

      Min. opening height

      • 590mm​

      Depth (including wall clearances)

      • 550mm

      Height

      • 597mm​

      Width

      • 597mm​

      Depth

      • 564mm​

      Connection cable length

      • 2000mm​

      Net weight

      • 44.2 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercombination-oven-with-steam
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeCombination oven
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Herde und Öfen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit