Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dishwasher DBI344IB.BS
Dishwasher DBI344IB.BS
Dishwasher DBI344IB.BS
    ASKO

    Dishwasher DBI344IB.BS

    Google-Übersetzung,

    Der ASKO Einbaugeschirrspüler DBI344IB.BS mit Frontblende in schwarzem Stahl zeichnet sich durch seine besonders stabile und langlebige 8 Steel™-Konstruktion sowie sein flexibles Korbsystem mit einem praktischen oberen Korb für Besteck und Messer aus. Dank einer der größten Beladungshöhen auf dem Markt (58 cm) bietet er ausreichend Platz für unterschiedlichstes Geschirr.

    Spezifikation
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 42

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 275 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 40 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • B

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdishwasher-dbi344ibbs
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik