Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dishwasher DBI344IB.S
Dishwasher DBI344IB.S
Dishwasher DBI344IB.S
    ASKO

    Dishwasher DBI344IB.S

    Google-Übersetzung,

    Der ASKO Einbaugeschirrspüler DBI344IB.S mit Front aus Edelstahl zeichnet sich durch seine besonders stabile und langlebige 8 Steel™-Konstruktion sowie sein flexibles Korbsystem mit einem praktischen oberen Korb für Besteck und Messer aus. Dank einer der größten Beladungshöhen auf dem Markt (58 cm) bietet er ausreichend Platz für unterschiedlichstes Geschirr.

    Spezifikation
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 42

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 275 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 41 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • B

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdishwasher-dbi344ibs
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit