Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
    ASKO

    Dishwasher DFI748MU

    Google-Übersetzung,

    Der vollintegrierte Geschirrspüler ASKO DFI748MU besticht durch seine robuste und langlebige 8 Steel™-Konstruktion und ein besonders flexibles Korbsystem mit einem praktischen Mittelkorb für Frühstücksschüsseln, Messer und Küchenutensilien. Mit einer der größten Innenhöhen auf dem Markt (58 cm) bietet er viel Platz für unterschiedlichstes Geschirr. Das Auto Dose-System garantiert eine exakte Dosierung, und der Spülmittelbehälter reicht für bis zu 25 Spülgänge.

    Spezifikation
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 37

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 285 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.5 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 45.5 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • A

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Networked standby mode

      • 1.99W​

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdishwasher-dfi748mu
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik