Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
    ASKO

    Dishwasher DFI778UXXL

    Google-Übersetzung,

    Der vollintegrierte Geschirrspüler ASKO DFI778UXXL besticht durch seine robuste und langlebige 8 Steel™-Konstruktion und ein besonders flexibles Korbsystem mit einem praktischen Oberkorb und einem Mittelkorb für Besteck, Messer, Frühstücksschüsseln und Küchenutensilien. Mit der größten Innenhöhe auf dem Markt (63 cm) bietet er viel Platz für unterschiedlichstes Geschirr. Das Auto Dose-System garantiert eine exakte Dosierung, und der Spülmittelbehälter reicht für bis zu 25 Spülgänge.

    Spezifikation
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 38

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 290 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.67 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 10.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • B

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.03-1

      Net weight

      • 46 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • A

      EEI

      • 37.7

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Networked standby mode

      • 1.99W​

      Energy consumption per 100 cycles

      • 67 kWh
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdishwasher-dfi778uxxl
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit