Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
    ASKO

    Drying cabinet DC7784V.W

    Google-Übersetzung,

    Ein weißer, belüfteter Wäscheschrank, der verschiedene Wäschearten und sogar Schuhe effektiv und besonders schonend trocknet. Die Kleiderbügel sind ausziehbar und ermöglichen so ein einfaches Be- und Entladen. Die Gesamtlänge der Wäscheleine beträgt 16 m. Das Bedienfeld befindet sich in ergonomischer Höhe an der Tür und bietet die Wahl zwischen Automatik- und manuellen Programmen.

    Spezifikation
    • Product type

      • Exhaust air

      Doorway

      • Right

      Paint

      • White

      Cover material

      • Stainless steel

      Installation

      • Freestanding

      Width, packaging

      • 650mm​

      Height, packaging

      • 1920mm​

      Depth, packaging

      • 690mm​

      Product width

      • 595mm​

      Product height (feet screwed in)

      • 1840mm​

      Product depth

      • 600mm​

      Net weight

      • 61 kg

      Gross weight

      • 71.8 kg

      Reversible door

      • Yes

      Can be installed in cabinets

      • Yes

      Can be wall mounted

      • Yes

      Depth with open door

      • 1177mm​

      Ventilation duct length

      • 100cm​

      Ventilation location/size

      • Rear / left - 110 mm diameter

      Item number

      • 673877
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdrying-cabinet
    • ProduktfamilieLaundry
    • ProduktgruppeDryer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte