Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
    ASKO

    Induction gas hob HIG89524BGF1

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren unser Induktions- und Gas-Kombinationskochfeld mit dem hochwertigen Fusion Volcano Wok™-Brenner. Dieses Kochfeld in elegantem Schwarz vereint die Vorteile beider Welten: die Schnelligkeit und Präzision des Induktionskochens mit dem traditionellen Kocherlebnis von Gas. Dank der einzigartigen Celsius™Cooking™-Technologie, eines angeschlossenen Temperaturfühlers und einer hilfreichen Website mit übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Rezepten genießen Sie präzises Kochen mit kontrollierter Temperatur. Das speziell dafür erhältliche, kompatible Kochgeschirr rundet Ihr Kocherlebnis ab.

    Spezifikation
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 1

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 109 mm

      Width

      • 904 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 19.8 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinduction-gas-hob
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeHob with exhaust
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Herde und Öfen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik