Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    Google-Übersetzung,

    Diese Dunstabzugshaube für den verdeckten Einbau verfügt über einen leisen und langlebigen bürstenlosen Motor, spülmaschinenfeste Edelstahlfilter und eine hohe Luftabsaugungsleistung von 716 m³/h. Der verdeckte Filterbereich trägt zu einem ansprechenden Gesamteindruck bei. Das Licht ist dimmbar und die Farbtemperatur lässt sich anpassen – für optimales Arbeitslicht oder eine gemütliche Atmosphäre. Die Clean-Air-Funktion sorgt für verbesserte Raumluftqualität.

    Spezifikation
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkitchen-hood
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeKitchen hood
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik