Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY HS9010P ist ein Schnelllauftor für den Innenbereich in mittelgroßen Schwerlastbetrieben. Um die natürliche Belichtung zu erhöhen, kann der Torbehang mit Fenstern oder Sichtfenstern ausgestattet werden. Optional ist ein Behang mit erhöhter statischer Isolierung erhältlich.

Das ASSA ABLOY HS9010P Schnelllauftor schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit schneller Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit verbessert das Tor Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Anwendungsbereich: Innen
    • Aufbau: Verzinkter Stahl (optional: Rostfreier Stahl)
    • Max. Größe (B x H): 5.500 mm x 5.500 mm
    • Farben: 11 Standardfarben: Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Grau, Verkehrsgrau B, Anthrazit, Schwarz, Blau, Enzianblau
    • Sicherheit:
      • Fotozellen in den Seitenteilen
      • Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät
      • Crash- und Selbst-Reset-Funktion
    • Optionen:
      • Es sind verschiedene Optionen für Sichtfenster oder Insektengitter erhältlich.
      • Farbe von Trommel-, Seitenpfosten- und Motorabdeckung.

    Leistung

    • Betriebsgeschwindigkeit: Öffnen: bis zu 2,4 m/s*, Schließen: 1,2 m/s
    • Widerstand gegen Windlast: (EN 12424) Klasse 1 (300 N/m²)**
    • Widerstand gegen eindringendes Wasser: Klasse 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)**
    • Wärmedurchgang: 6,02 W/(m²K)
    • Leistungsprüfung: 1.000.000 Lastwechsel
    • Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +40 °C

    * Je nach Torgröße

    ** Gilt nicht für Insektengitter

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs9010_p
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika