Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

Google-Übersetzung,

Der aus hochwertigem S355-Stahl gefertigte und durch bahnbrechende Konstruktionsmerkmale ergänzte ASSA ABLOY DL6220TA Nivellierer bietet eine sichere und robuste Verbindung zwischen Laderaum und LKW.

Dank seines selbsttragenden Rahmens ist die Montage einfach, schnell und sicher. Er bildet die Basis für ein komplettes ASSA ABLOY Ladehaus außerhalb des Gebäudes und schafft gleichzeitig Platz in Ihrer Laderampe.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 520 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6220ta
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit