Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY LH6080L Heavy-Duty Stand-Alone Loadhouse

ASSA ABLOY LH6080L Heavy-Duty Stand-Alone Loadhouse

Google-Übersetzung,

Das eigenständige Hochleistungsladehaus LH6080L von ASSA ABLOY ist ein Ladesystem, das eine vollständige und eigenständige Einheit darstellt, die vor dem Gebäude installiert wird. Es umfasst alle Komponenten eines Andocksystems: eine Autodock-Planiermaschine, eine Torabdichtung und ein Sektionaltor. Diese Komponenten werden in den jeweiligen Produktdatenblättern vorgestellt. Dieses Produktdatenblatt beschreibt die Stahlverkleidung; das Ladehaus, in dem alle Komponenten integriert sind.

Da sie außerhalb des Gebäudes direkt vor der Türöffnung installiert wird, bietet sie große Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Innenrampe sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude, die ohne große bauliche Veränderungen aufgewertet werden sollen. Standardmäßig ist die gesamte Stahlrahmenkonstruktion des ASSA ABLOY LH6080L eigenständigen Hochleistungsladehauses feuerverzinkt. Empfohlene Optionen sind ein Dachentwässerungssystem und Dacheinfassungen, angepasst an Ihr Gebäude.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Größen – Nennlänge: 2.000, 2.450, 3.000 mm
    • Größen – Nennbreite: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm
    • Stärke der Isolierung: Dach- und Wandpaneele mit 40 mm Isolierung
    • Oberflächenbehandlung:
      • Feuerverzinkt
      • Farbschicht innen
      • Farbschicht außen 25 µm
    • Oberfläche Stahlrahmen: Feuerverzinkt

    Leistung

    • Grundlast Wind: 0,84 kN/m²
    • Grundlast Schnee: 2,00 kN/m²
    • Kumulierte Schneelast: 3,50 kN/m²
Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6080_l
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLoadhouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladestellen
  • IFCClassificationRampe
  • UNSPSCNameLoad centers
  • UNSPSCCode39121101
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_30_90_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoading docks
  • Klassifizierung11 13 00
  • Format2014TitelLoading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 23 00
  • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika