Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse
ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse
ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse

    ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse

    Google-Übersetzung,

    Das eigenständige Ladehaus ASSA ABLOY LH6081L in leichter Ausführung ist ein Verladesystem, das eine vollständige und eigenständige Einheit darstellt, die vor dem Gebäude installiert wird. Es umfasst alle Komponenten eines Andocksystems: eine Autodock-Überladebrücke, eine Torabdichtung und ein Sektionaltor. Diese Komponenten sind in den jeweiligen Produktdatenblättern aufgeführt. Dieses Produktdatenblatt beschreibt die Stahlverkleidung; das Ladehaus, in dem alle Komponenten integriert sind.

    Da sie außerhalb des Gebäudes direkt vor der Türöffnung installiert wird, hat sie sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsgebäuden, die ohne größere bauliche Veränderungen nachgerüstet werden sollen, große Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Innenrampe.

    Standardmäßig ist die gesamte Stahlrahmenkonstruktion des ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse feuerverzinkt. Empfohlene Optionen sind ein Dachentwässerungssystem und Anschlussbleche, angepasst an Ihr Gebäude.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Größen - Nennlänge*: 2.000, 2.450, 3.000 mm
      • Größen - Nennbreite*: 3.300, 3.500, 3.600 mm
      • Isolierte Verkleidung, Stärke der Isolierung: Dach- und Wandpaneele mit 40 mm Isolierung
      • Oberflächenbehandlung
      • Feuerverzinkt
      • Farbschicht innen
      • Farbschicht außen 25 µm
      • Nicht isolierte Verkleidung, Materialstärke: 0,63 mm Stahlblechprofil
      • Oberflächenbehandlung
      • Feuerverzinkt
      • Schutzbeschichtung innen 10 µm
      • Farbbeschichtung außen 25 µm
      • Oberfläche Stahlrahmen: Feuerverzinkt

      *Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

      Leistung

      • Grundlast Wind: 0,65 kN/m² (Eurocode 3)
      • Grundlast Schnee: 0,89 kN/m² (Eurocode 3)
      • Akkumulierte Last Schnee: 1,78 kN/m² (Eurocode 3)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercra_6081_l
    • ProduktfamilieDocking
    • ProduktgruppeLoadhouses
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladestellen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameLoad centers
    • UNSPSCCode39121101
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_30_90_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoading docks
    • Klassifizierung11 13 00
    • Format2014TitelLoading Dock Equipment
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika