Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6120STA Step Autodock
Archiviert

ASSA ABLOY DL6120STA Step Autodock

The ASSA ABLOY DL6120STA teledock autodock is an externally installed and self-supporting dock leveler that is ideal for applications where there are insufficient installation possibilities within the building. This model is equipped with a telescopic lip system. The telescopic lip precisely bridges the gap between the ramp and the lorry bed.

The ASSA ABLOY DL6120STA teledock autodock is designed to let a truck dock to the ramp with closed tail-gate. Only when the truck is in position the tail-gate should be opened thus ensuring that the temperature chain is not broken. It is as well possible to position a closed container in front of the loading bay any time. The loading/unloading can happen any time afterwards without the need to move the container.

Spezifikation
  • Step-Auto-Dock ASSA ABLOY DL6120STA

     

    Autonomes DockingSystem mit Stufenplattform und Hydraulischer Vorschubverladebrücke mit einer Tragkraft von 6 t

     

    Das selbst tragende Step-Autodock ist mit einer stufenförmigen Plattform ausgestattet und wird außerhalb an das Gebäude installiert.

    Die dadurch sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen innerhalb des Gebäudes nur ungenügend Installationsmöglichkeiten vorhanden sind.

    Dieses Step Autodock System besitzt einen Vorschub und einen selbsttragenden Rahmen für eine einfache Anbindung ans Gebäude.

    Das Step Autodock wurde so entwickelt, dass ein Lkw mit geschlossener Hecktüren andocken kann.

    Die Hecktür darf nur geöffnet werden, wenn der Lkw sich in der richtigen Position befindet, um sicherzustellen, dass die Temperaturkette nicht unterbrochen wird.

    Der Hauptvorteil gegenüber anderen Verladesystemen liegt in der optimalen Anpassungsfähigkeit.

    Der Vorschub fährt stufenlos auf den angedockten Lkw und legt sich punktgenau auf die Verladefläche auf, damit der Laderaum bis zum letzten Zentimeter genutzt werden kann.

    Der Betrieb der Vorschubbrücke erfolgt über einen elektrohydraulischen Vorschub mit einer halb automatischen Steuerung.

    Wenn die Überladebrücke hochgefahren wird, wird das Auflager ausgefahren und die Überladebrücke setzt sanft auf die LKW-Ladefläche auf.

    Nach dem Be- oder Entladen wird die Überladebrücke wieder hochgefahren, der Vorschub fährt zurück und das Plateau bewegt sich in seine Ruhestellung (auf Rampenhöhe).

    Es ist außerdem jederzeit möglich, einen geschlossenen Container vor der Verladebucht zu positionieren.

    Das Fahrzeug kann danach jederzeit be-/entladen werden, ohne den Container zu entfernen.

     

    Abmessungen:

    Nennlänge: 2450 mm

    Nennbreite: 2000 mm

    Nennbreite gesamt: 3300 / 3500 / 3600 / 3750 mm

    Bauhöhe (hinten): 850 mm

    Bauhöhe (vorne): 600 mm

     

    Max. Traglast:

    60 kN (6 t)

     

    Vorschub:

    Tränenblech 8 mm

    Vorschublänge 500 mm

    Selbsttätige Plateauverwindung zur Anpassung an die Lkw Ladefläche.

    Seitliche Schutzbleche mit Warnmarkierung sowohl über als auch unter Rampenniveau.

    Max. Punktlast Überladebrückenplateau: 6,5 N/mm² (8 mm Tränenblech.

     

     

    Hydraulik:

    Elektrohydraulische Hubvorrichtung mit zwei Hubzylindern

    Ein Hydraulikzylinder für stufenlosen Vorschub des Auflagers aus Stahl

    Automatische, bedienungsunabhängige Schwimmstellung

    Standardöl für Temperaturbereich -20 °C - +60 °C

    Motor Hydraulikeinheit: 1,1kW

     

     

    Steuerung:

    Drei-Knopf-Steuerung mit genormtem Hauptschalter, inkl. Kontakt zur Verriegelung Tor/ Überladebrücke

    Drucktaste zum kontrollierten Anheben des Plateaus

    Drucktaste zum kontrollierten Positionieren des Vorschubs auf der Lkw Ladefläche

    Impuls-Autotaster zum Zurückfahren der Überladebrücke in die Ruhestellung

    Hydraulischer Not-Stopp in jeder Arbeitsstellung

    Inkl. interner Verdrahtung mit innenliegenden Steckverbindungen

    Schutzklasse der Steuerung IP 54

    Kabelbaumlänge: 7 m

    Anzeige von Fehlermeldungen, Wartungsintervallanzeige

    Auslesefunktion / Speicherfunktion

    Stromversorgung: 3/N/PE AC 50 Hz 400 V 3 Phasen, Netzsicherung: D0 10 A gL

    Motorleistung: 1,1 kW

     

     

    Sicherheitseinrichtungen gemäß der europäischen Norm EN 1398:

    Not-Stopp-Funktion.

    Die Sicherheitsventile blockieren die Abwärtsbewegung nach max. 6% der nominalen Länge der Überladebrücke.

    Zwei Hubzylinder gewährleisten, dass die Überladebrücke in einer waagerechten Position anhält.

    Freie Schwimmstellung.

    Plateau-Verwindung. Seitliche Verwindung um mindestens 3% der nominalen Breite.

    Seitenbleche als Fußschutz decken den Spalt ab zwischen dem Brückenplateau und der Einbaustelle an der höchsten Position der Überladebrücke.

    Neigung des Arbeitsbereiches um max. 12,5% (~7°).

    Warnmarkierungen an Seitenblechen und Rahmen (schwarz/gelb).

     

     

    Montage:

    Incl. Lieferung und fachgerechter Montage

Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6120_sta
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • UNSPSCNameLift stations
  • UNSPSCCode47101533
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 00
  • Format2014TitelLoading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-39 21 11 15 13
  • OmniClassTitelDock Loading Ramps