Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY RR300 Plus Edelstahl ist ein kompaktes Allzweck-Schnelllauftor, das eine zusätzliche manuelle Ausstiegsoption bietet, um das Tor bei Stromausfall manuell zu öffnen, basierend auf einem durch Zugfedern unterstützten Ausgleichssystem. Der Seitenrahmen, die obere Rollabdeckung und das untere Profil des Tors sind aus Edelstahl gefertigt. In Anwendungen mit strengen Hygieneanforderungen ist die Tür leicht zu reinigen, ebenso der PVC-Behang. Es kann in allen Arten von Innenanwendungen, auch in der Lebensmittelindustrie, eingebaut werden, um die Umwelt unter Kontrolle zu halten und Energieverluste zu vermeiden.

Der ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium, ausgestattet mit Seitenteilen und Abdeckungen aus Aluminium, eignet sich nicht nur perfekt für den Vertrieb, Einzel- und Großhandel, auch Lagerhäuser setzen ihn gerne ein, da der ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium für Energieeinsparung sorgen kann Raum- und Klimatrennung. Seine Ausstiegsfunktion ermöglicht das automatische Öffnen der Tür bei Stromausfall durch das integrierte Gegengewichtssystem. Der Vorhang besteht aus durchsichtigem transparentem Material mit einer Reihe von farbigen verstärkten Streifen. RollTex®-Gewebe ist für Anwendungen erhältlich, die ein haltbareres Vorhangmaterial erfordern.

Spezifikation
  • Standard equipment

    Dimensions:

    • Daylight width (DW): 1000 - 4000 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Daylight height (DH): 1000 - 4200 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Area: 1.0 – 16.8 sqm (1.0 - 25.0 sqm with MCC)

    Wind class: Class 1 according to EN 12424

    Noise emission: < 70 dB A

    Operating temperature: Standard +10 °C - +40 °C; Extended 0°C - +60 °C

    Side guides and spring covers: Aluminum anodized/ Stainless Steel

    Wind reinforcement: Windtabs mounted at door blade sides

    Balancing: System with 1 or 2 springs

    Safety device: Stationary photocell (approx. 280mm from floor)

    Drive unit: Gear motor 0.75 kW with power-off brake. Available for right and left side.

    Control box:

    • MCC Frequency converter control system incl. main switch or CEE-plug and display unit with foil keys.
    • Opening/closing speed: max. 2.2 / 0.9 m/s
    • Display at side frame on drive side only possible if DH ≥ 2330mm
    • Display at side frame on non drive side only possible if DH ≥ 1500mm

    The complete technical description of this product can be found on the documents linked below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrr300-plus
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit