Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Akku-Klapptisch, Pontis Steh-Sitz-Tisch KTSA
Akku-Klapptisch, Pontis Steh-Sitz-Tisch KTSA
Akku-Klapptisch, Pontis Steh-Sitz-Tisch KTSA

    Akku-Klapptisch, Pontis Steh-Sitz-Tisch KTSA

    Pontis| Akku-Klapptisch, Steh-Sitz-Schreibtischsystem

    Die perfekte Kombination aus Ergonomie und Design.

    Der mobile Tisch ist elektromotorisch höhenverstellbar und mit einem Akku ausgestattet, damit er unabhängig von stationärer Stromversorgung eingesetzt werden kann. Die Tischplatte aus einer beschreibbaren Oberfläche lässt sich senkrecht schwenken. So kann der Tisch im Handumdrehen als Whiteboard verwendet oder auch platzsparend verstaut werden.

    Spezifikation
      • Elektromotorisches Schreibtischsystem mit schlanken T-Fuß-Gestell
      • Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 38 mm/s
      • Belastbarkeit von bis zu 50 kg
      • Höhenverstellung von 720 bis 1370 mm
      • Leiser Motor (< 50 dBA)
      • Integrierter Auffahrschutz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBattery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeSteh-Sitz-Tische
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit