Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steh-Sitz Tisch Tensos STSA
Steh-Sitz Tisch Tensos STSA
Steh-Sitz Tisch Tensos STSA

    Steh-Sitz Tisch Tensos STSA

    4.3 von 5 Sternen4.3(21 Bewertungen)

    Tensos | Schreibtisch

    Die perfekte Kombination aus Ergonomie und Design.

    Das Steh-Sitz-Schreibtischsystem Tensos verbindet Ergonomie mit modernem Design und ermöglicht durch seine elektrische Höhenverstellung maximale Flexibilität für die optimale Arbeitsposition im Sitzen oder Stehen. Das Schreibtischsystem ist mit einem schlanken T-Fußgestell als Rundrohr oder Quadratrohr sowie in verschiedenen Farben wählbar.

    Spezifikation
      • Elektromotorisches Schreibtischsystem mit schlanken T-Fuß-Gestell
      • Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 50 mm/s
      • Belastbarkeit von bis zu 100 kg
      • Höhenverstellung von 620 bis 1270 mm
      • Leiser Motor (< 48 dBA)
      • Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb < 0,1 W
      • GS-zertifiziert nach DIN-EN 527-1, Typ A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeSteh-Sitz-Tische
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit