Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Gelcoat-Finish. Mit optionalem Hydrostatventil.
Spezifikation
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • ProduktfamiliePool Shell Equipment
  • ProduktgruppeMain Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester Harz
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • IFCClassificationStrömungsverteiler