Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handrail for massage nozzle set for pool

Handrail for massage nozzle set for pool

Google-Übersetzung,
Set bestehend aus drei Massageeffektdüsen, die mit einer Kombination aus Wasser und Luft Waden, Oberschenkel und Hüften stimulieren. Diese werden in vertikaler Anordnung an der Beckenwand in einer Höhe von 30, 60 und 90 °C vom Beckenboden aufgehängt. Abgerundet wird das Set durch einen polierten, abgerundeten Edelstahlhandlauf, der entweder an der Poolumrandung oder an der Poolwand selbst befestigt werden kann. Dieser Handlauf erfüllt zwei Funktionen: Er gibt den Poolbenutzern etwas zum Festhalten und ermöglicht gleichzeitig das Eindringen von Luft durch entlang der Länge des Handlaufs angebrachte Löcher, die dann durch den sogenannten Venturi-Effekt zur Düse geleitet wird.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhandrail-massage-nozzle-set-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad