Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumiplus mini V2 quick coupling for pool

Lumiplus mini V2 quick coupling for pool

Google-Übersetzung,
Um einen Pool richtig zu beleuchten, empfiehlt es sich, alle 5 m2 Wasseroberfläche einen Projektor der LumiPlus Mini V2-Reihe zu installieren. Hinweis: Empfehlungen gelten für helle Pools und Weißlichtprojektoren; Übergröße in RGB-Farben. Bei Pools mit dunkleren Farben oder Edelstahlpools empfehlen wir, den Anteil der Projektoren pro m2 zu überdimensionieren. Projektoren können sowohl im als auch außerhalb des Wassers installiert werden. Nische je nach Modell; nicht im Lieferumfang enthalten und zum Abschluss der Installation erforderlich. Das RGB-Modell ist mit den Steuerungen LumiPlus ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP und LumiPlus Modbus kompatibel. Nennspannung: 12 V AC (RGB und Weiß), 24 V DC (RGB-DMX). IPX8-Schutz. Inklusive 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm2 Kabel. Wird zwischen einem Gewindebolzen und einer 2-Zoll-Mutter befestigt. Verbrauch: 4W (7VA) Lichtstrom: 186 lm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlumiplus-mini-v2-quick-coupling-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit