Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Google-Übersetzung,

VERSTÄRKTER KLEMMENSATTEL PP

Verschiedene Größen überzeugen mit 8 Optionen:
- Auslässe D. 50 mm
- Auslässe D. 65 mm
- Auslässe D. 80 mm
- Auslässe D. 100 mm
- Auslässe D. 125 mm
- Auslässe D. 150 mm
- Auslässe D. 200 mm
- Auslässe D. 250 mm


Spezifikation
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerREINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeIrrigation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPP-MD
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit