Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6 von 5 Sternen3.6(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bleifreie* Thermometer mit Flüssigkeitsfüllung und einstellbarem Winkel der Serie LFTA werden in gewerblichen, privaten und institutionellen HLK-Anwendungen eingesetzt. Dies sind versiegelte Modelle mit Glasröhren und einem Valox-Gehäuse, einer Glaslinse, quecksilberfreien Messflüssigkeiten und einem Schutzrohr aus bleifreiem* Messing. Die Genauigkeit beträgt +/-1 % des Skalenendwerts. Erhältlich in verschiedenen Temperaturbewertungsskalen.
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAdjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeGauges > Thermometers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPBT
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011165
  • ETIM-NameBimetal thermometer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_34_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTemperature gauges
  • Klassifizierung40 74 00
  • Format2014TitelTemperature Measurement
  • OmniClassNummer23-27 11 11
  • OmniClassTitelTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit