Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bimetall-Thermometer der Serie TBR mit Bodeneingang werden in gewerblichen, privaten und institutionellen HLK-Anwendungen eingesetzt. Es verfügt über ein Chromstahlgehäuse, ein Kostil-Polymerfenster, einen Messingschaft, ein Messing-Verstärkungswerk, ein 1/2-Zoll-NPT-Schutzrohr aus Messing zum Einrasten und ein Bimetall-Spiralfeder-Sensorelement. Erhältlich in verschiedenen Temperaturbewertungsskalen.
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBimetal-Thermometer-TBR
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeGauges > Thermometers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011165
  • ETIM-NameBimetal thermometer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_34_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTemperature gauges
  • Klassifizierung40 74 43
  • Format2014TitelBimetallic Thermometers
  • OmniClassNummer23-27 11 11
  • OmniClassTitelTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit