Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for concrete pool

Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for concrete pool

Google-Übersetzung,

Betonbecken – ABS-Einlässe

Rücklauf-/Saugdüse für hohe Durchflussmengen

Rücklaufeinlauf für große Durchflussmengen, der auch als Saugdüse genutzt werden kann. Maximale Saugleistung von 30 m3/h bei einer maximalen Fördergeschwindigkeit von 4 m/s. Maximaler Saugvolumenstrom von 5 m3/h bei einer maximalen Durchflussgeschwindigkeit von 0,5 m/s. PVC-Körper. Anschluss für Rohr Ø 75 oder Ø 90 mm. Einlässe können in die Buchse 43590 eingebaut werden (siehe Seite 141). Gitter kann in jede Richtung verstellt werden.

Entspricht den Standards:

EN 16582-1

EN 16713-2

Technische Spezifikation
  • Referenznummerreturn-inlet-nozzle-for-high-flow-rates-concrete-for-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad