Betonbecken – ABS-Einlässe
Rücklauf-/Saugdüse für hohe Durchflussmengen
Rücklaufeinlauf für große Durchflussmengen, der auch als Saugdüse genutzt werden kann. Maximale Saugleistung von 30 m3/h bei einer maximalen Fördergeschwindigkeit von 4 m/s. Maximaler Saugvolumenstrom von 5 m3/h bei einer maximalen Durchflussgeschwindigkeit von 0,5 m/s. PVC-Körper.
Anschluss für Rohr Ø 75 oder Ø 90 mm. Einlässe können in die Buchse 43590 eingebaut werden (siehe Seite 141). Gitter kann in jede Richtung verstellt werden.Entspricht den Standards:
EN 16582-1
EN 16713-2