Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cadence - Triangle
Cadence - Triangle
Cadence - Triangle

    Cadence - Triangle

    Google-Übersetzung,

    KADENZ

    TRIANGLE-KOLLEKTIONEN

    LASST UNS EUREN EIGENEN RHYTHMUS KOMPONIERT

    Die gekonnte Beherrschung des Zufalls zählt zu den größten Herausforderungen eines jeden Architekten. Mit Bedacht vorgehen, mit Feingefühl einen eigenen Rhythmus komponieren, um eine subtile Einzigartigkeit zu erzielen – mit der Gewissheit eines Ergebnisses von diskreter und zeitloser Eleganz.

    Spezifikation
    • Steel Wall Cladding sheets CADENCE :

      - CADENCE is a traditional cladding system complying with the professional regulations

      - 10 models available in CADENDE Collection Square and Triangle

      - 2 models available in CADENCE XL Square and Triangle

      - Width : 540mm to 900mm

      - Length : 500mm to 8000mm (CADENCE Collection) and 500mm to 13000mm (CADENCE XL)

      - Warranty : 30 years depending on the environment

      - Fire reaction : A1

      - Impact resistance : Q4

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercadence-triangle
    • ProduktfamilieWalls Cladding
    • ProduktgruppeCladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme