SCHNELL, ROBUST UND VERNETZT – DIE AS1-SERIE DEFINIERT DIE ZUTRITTSKONTROLLE NEU.
AS1 wurde für maximale Leistung und kompromisslose Zuverlässigkeit entwickelt und passt sich jeder Umgebung an: Parkplätze, sensible Bereiche, Mautstellen oder Verkehrsmanagement. Dank seiner robusten Bauweise, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und integrierten Intelligenz ist AS1 mehr als nur eine Schranke: Es ist eine Komplettlösung für sicheren und effizienten Zugang.
EIN SORTIMENT FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH
Jede Umgebung hat ihre eigenen Anforderungen, weshalb die AS1-Produktreihe in mehreren spezialisierten Ausführungen erhältlich ist:
- AS1 Park: ideal für Parkplätze, mit gerader oder gelenkiger Schranke, LED-Optionen und Kennzeichenerkennung (ANPR).
- AS1 Guard: Speziell für die Perimetersicherung entwickelt, bis zu 7 m lichte Durchgangsbreite, mit Zaunmaschen- und Spike-Optionen.
- AS1 Toll: Konzipiert für Mautanwendungen, mit Carbon Protecta® Ausleger und automatischem Wiedereinklappsystem.
- AS1 Flow: entwickelt für das Verkehrsmanagement, mit akustischen Alarmoptionen und Schranken aus Fiberglas oder Aluminium.
Was das für Sie bedeutet: eine perfekt auf Ihre Anwendung zugeschnittene Barriere, unabhängig von Ihrer Standortart oder Ihren spezifischen Anforderungen.
LEISTUNGSVERBESSERUNG FÜR IHRE WEBSITE
AS1 wurde entwickelt, um den Anforderungen der anspruchsvollsten Umgebungen gerecht zu werden und vereint Leistung und Effizienz:
- Bürstenloser Motor mit extrem langer Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Zyklen.
- Ultraschnelles Öffnen, ab 0,6 Sekunden je nach Modell
- Beständigkeit gegenüber allen Bedingungen dank korrosionsbeständiger Aluminiumkonstruktion und IP55-Schutzart .
- Kurbelwellensystem , das von Automatic Systems erstmals für Schranken eingesetzt wurde und eine mechanische Antivandalismusverriegelung für den intensiven und zuverlässigen Einsatz integriert.
- Geringerer Energieverbrauch für einen nachhaltigeren Betrieb.
Mit AS1 investieren Sie in eine zuverlässige, leistungsstarke und kostengünstige Langzeitlösung.
Was das für Sie bedeutet: eine zuverlässige, schnelle und langlebige Barriere, die den reibungslosen Ablauf und die Sicherheit Ihres Geländes gewährleistet und gleichzeitig Ihre Kosten im Griff behält.
INNOVATIONEN IN DER ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
EIN DESIGN, DAS ÜBERALL PASST:
Dank seines nachrüstbaren Sockels lässt sich die Schranke AS1 problemlos auf bestehenden Fundamenten installieren, egal ob diese von früheren Modellen von Automatic Systems oder bestimmten anderen Herstellern stammen. Diese Kompatibilität reduziert den Aufwand für Tiefbauarbeiten, Installationskosten und Betriebsunterbrechungen erheblich.
Ein weiterer großer Vorteil: die reversible Ausrichtung des Schrankenbaums . Bei der Installation kann die Schranke ohne zusätzliche Teile oder mechanische Modifikationen so konfiguriert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet. Diese einzigartige Flexibilität vereinfacht die Logistik, optimiert die Lagerhaltung und ermöglicht die sofortige Anpassung an jede Baustellenkonfiguration.
Was das für Sie bedeutet : eine universelle, schnell zu installierende Lösung, die perfekt auf die Gegebenheiten der Praxis zugeschnitten ist, unabhängig von der Komplexität des Projekts.
INTEGRIERTE, OPTIMIERTE SICHERHEIT STEHT IM HERZEN DES AS1-DESIGNS:
Die CE-konformen Sensoren, die Einklemmschutzvorrichtungen und die automatischen Aus- und Wiedereinhängeoptionen gewährleisten einen absolut sicheren Betrieb.
DREI SCHUTZEBENEN:
- Fußgängersicherheit : Kontinuierliche Überwachung des Durchgangs mit sofortigem Stopp im Gefahrenfall.
- Cybersicherheit: Verschlüsselte Kommunikation zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff.
- Sicherheit der Schranke: Verbesserte Sichtbarkeit dank integrierter LEDs und optionaler Schrankenbeleuchtung.
Was das für Sie bedeutet : absolute Sicherheit durch eine Barriere, die Benutzer, Fahrzeuge und Ihre Daten schützt und gleichzeitig jederzeit einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleistet.
KONNEKTIVITÄT UND FERNVERWALTUNG VEREINFACHTE INSTALLATION UND VERWALTUNG:
Die AS1-Serie kombiniert intelligente Konnektivität mit erhöhter Sicherheit für optimale Kontrolle:
- Schnelle Konfiguration per WLAN und QR-Code , ohne Tools oder Anwendung.
- Datenschutz durch verschlüsselte Kommunikation.
- Vorausschauende Wartung und sichere Updates für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb.
KOMPATIBEL MIT ASLYNK:
ASLYNK ermöglicht die zentrale Echtzeitüberwachung Ihrer Anlagen . Greifen Sie auf detaillierte Statistiken zu, erhalten Sie individuelle Benachrichtigungen und verwalten Sie mehrere Standorte über eine einzige Benutzeroberfläche. Dies reduziert Vor-Ort-Einsätze und optimiert den täglichen Betrieb.
Was das für Sie bedeutet: volle Kontrolle, wo immer Sie sind – dank schneller Installation, sicherer Fernverwaltung und zentralisierter Datenverwaltung können Sie Ihre Zugangspunkte einfach und effizient verwalten.