Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das SlimLane 940 SC ( Short Cabinet ) Doppelflügel-Drehtor für die Sicherheitszugangskontrolle bietet einen hohen bidirektionalen Durchsatz und kompromisslose Sicherheit.

    Mit ihrem transparenten, eleganten Design und minimalem Platzbedarf fügt sich die SlimLane 940 SC Schnelllaufschleuse perfekt in jeden Architekturstil ein.

    Ausgestattet mit einer hohen Verarbeitungskapazität und einem exklusiven Detektionssystem garantieren die SlimLane 940 SC Zutrittskontroll-Schnellschleusen eine genaue Benutzerverfolgung und verhindern jegliche unbefugte Nutzung.

    Die SlimLane 940 SC Schnelllaufschleusen sind modulare Produkte, die als Einzel- oder Mehrspuranlage installiert werden können. Sie lassen sich sowohl mit der SlimLane 950 SC Schnelllaufschleuse für breite Spuren als auch mit der SlimLane 944 SC Schnelllaufschleuse mit einer einzelnen Schwingtür kombinieren.

    Spezifikation
    • Passageways - 600mm

      Min opening/closing time - 0.65secs

      Weight: 58kg/83kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

      Sound level 55 dB (8)

      Protection IP 40

      Complies with European standards

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslim-lane-940-sc-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.5
    • Breite (Inches)32.88
    • Tiefe (Inches)46
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit