Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN

    New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das Drehkreuz FirstLane mit Schwingtür bietet einen hohen Durchsatz in beide Richtungen sowie kompromisslose Sicherheit. Dank seines modernen und eleganten Designs fügt sich FirstLane nahtlos in jede Architektur ein. Seine hohe Verarbeitungskapazität und das exklusive Detektionssystem gewährleisten eine präzise Benutzerverfolgung.

    Die FirstLane-Produkte sind modular aufgebaut und können als ein- oder mehrspurige Konfiguration installiert und mit Standard- und breiten Durchgängen innerhalb der gleichen Konfiguration kombiniert werden.

    Die neue dynamische Beleuchtung sorgt für ein besseres Benutzererlebnis durch intuitivere Informationsdarstellung.

    Spezifikation
    • RELIABILITY

      • Steel Frame
      • RoHS anti-Corrosion zinc plating treatment
      • Painted steel housing with AISI 304L stainless steel side panels
      • Clear 3/8″ (10 mm) thick tempered glass mobile obstacles
      • Clear 5/16″ (8 mm) thick tempered glass side obstacles

      AESTHETICS

      • Modern and stylish look
      • Aesthetic top cover in 5/16″ (8mm) thick tempered glass with black screen printing
      • DYNAMIC LIGHTING
      • Perfectly suited to any architectural type

      USER EXPERIENCE

      • FUNCTION PICTOGRAMS for intuitive use
      • High throughput, up to 60 users per minute
      • Rapid opening and closing of the obstacles
      • Obstacles swing in the direction of passage (entry / exit)
      • Two standard passage widths available 24 3/16″ and 36″ for reduced mobility users

      SAFETY

      • Designed to prevent finger entrapment as well as other impacts
      • Sensors monitoring the obstacles’ position
      • Electro-mechanical drive units that include:
        • Controller for progressive accelerations and decelerations of the obstacles
        • Geared electromagnetic brake for locking of obstacles in the event of forced entry attempts

      SECURITY

      • Proprietary DIRAS detection system
      • High-density matrix of infrared beams follows users’ progression through the lane
      • Dynamic and predictive algorithms ensuring fraud detection preventing tailgating and piggybacking
      • The cabinet allows easy integration of authentication technologies such as:
        • RFID, QR Code and barcode readers
        • Biometric devices
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernew-firstlane-security-speed-gate-usa-can
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeFirstLane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)988
    • Breite (mm)195
    • Tiefe (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)102
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit